Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LRX-4X50-10X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LRS-4050-104
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
ROT
Drehung
°
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichtschranke
RM
Bereich max.
4000 mm
OR
Arbeitsbereich
4000 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 680 nm
H
Gehäusegröße
40 x 50 mm
HM
Gehäusematerial
PBTP
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...36 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
3-Gang-Potentiometer
SFM
Schaltfrequenz max.
1500 Hz
TR
Temperaturbereich
-5...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben