Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
LS - Welle mit Unterstützung
Stückliste
LS 12 20
MODEL
Rundführung
LS
SZ
Unterstützung große
SZINFO
Unterstützung große INFO
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LINFO
Länge INFO
H
Löcher
T
Lochabstand T
mm
TINFO
Lochabstand T INFO
S
Simmetrie
T1
Abstand zum ersten Loch T1
mm
T1INFO
Abstand zum ersten Loch T1 INFO
T2
Abstand zum letzten Loch T2
0.00 mm
A
40.00 mm
V
5.00 mm
W
5.80 mm
E
29.00 mm
TT
t
5.00 mm
O1
0.00 mm
O2
0.00 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.015 kg