Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Thermokon
Описание
LS02+ - Датчик утечки
Спецификация
659253 LS02+
BEZ
назва́ние
LS02+
ARTNR
номенклату́рный но́мер
659253
LOD
Level of Detail
BILD
образ
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
измеряемые значения
проводимость
AT
примене́ние/тип
Детектор утечек
S
датчик
2x2 детектора-электрода
AGSK
выходной переключающий контакт
перекидной контакт, 1 A резистивная нагрузка, max. 24 V, беспотенциальный
TEB
Диапазон рабочих температур
-35 - +90
EBF
область применения влажная
max. 85% rH без постоянной конденсации
SPANN
Напряжение питания
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
LA
Потребляемая мощность
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
Материал, контактирующий со средой
hержавеющая сталь V2A (1.4305)
AZ
Отображение
LED зеленый – источник питания OK, LED красный – аварийный режим, oбнаружена влажность
GEH
kорпус
USE-S, ударопрочный и защищенный от взлома корпус с откидной крышкой, PC V0
FARBE
Цвет
чисто-белый, прозрачная крышка
SA
Protection IP
IP65, в соответствии DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Подключение
kабельный ввод съемный flextherm M20 для кабеля с Ø=4,5..9 mm, разъёмный съемная клемма, max. 2,5 mm²
MONTAGE
Монтаж
yровень компенсации регулируемые по высоте контакты детекторов протечки
VP
упаковка
90 x 90 x 80
LIEFERUMFANG
объем поставки
вместе монтажный комплект (винты и принадлежности)