Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
LS02+ - Detector de fugas de agua
Lista de materiales
659253 LS02+
BEZ
designación
LS02+
ARTNR
número de artículo
659253
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
Conductividad
AT
aplicación/tipo
Detector de fugas de agua
S
sensor
2x2 detecto electrodos
AGSK
Cont. del interr. de salida
contacto conmutado, 1 A carga resistiva, max. 24 V, libre potencial
TEB
Rango de operación temperatura
-35 - +90
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
SPANN
Alimentación
15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
LA
Consumo
typ. 0,6 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~)
MBM
Material en contacto con los medios
acero inoxidable V2A (1.4305)
AZ
Pantalla
LED verde – alimentación OK, LED rojo – alarma, humedad detectada
GEH
carcasa
USE-S, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
blanco puro, cubierta transparente
SA
Protección
IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
MONTAGE
Montaje
el ajuste en altura es posible haciendo uso de contactos ajustables
VP
Embalaje
90 x 90 x 80
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)