Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
LS1520-15CAWW - SCHUKO Steckdose 16 A 250 V ~, mit USB-Ladegerät 1 x Typ A + 1 x Typ C, SAFETY+, Serie LS, alpinweiß
Bill of material
LS1520-15CAWW
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Alternative product number
LS1520-15CAWW
DESCSHORT
Short Description
SCHUKO Steckdose 16 A 250 V ~, mit USB-Ladegerät 1 x Typ A + 1 x Typ C, SAFETY+, Serie LS, alpinweiß
DESCLONG
Long Description
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm Material: Thermoplast
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000125
AUSFUEHRUNG
Ausführung
SCHUKO
SCHUTZKONTAKT
Schutzkontakt
true
SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND
Schutzleiterkontakt rund
false
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
MIT_SIGNALLAMPE
Mit Signallampe
false
MIT_EINGEBAUTER_USB_SPANNUNGSVERSORGUNG
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
true
ART_DER_USB_STROMVERSORGUNG
Art der USB-Stromversorgung
AC
ANZAHL_DER_EINHEITEN
Anzahl der Einheiten
1
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
ANZAHL_DER_STECKDOSEN_SCHALTBAR
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
ANZAHL_DER_PHASEN
Anzahl der Phasen
1
AUFDRUCK_KENNZEICHNUNG
Aufdruck/Kennzeichnung
-
ANSCHLUSSART
Anschlussart
Steckklemme
MIT_KLAPPDECKEL
Mit Klappdeckel
false
MIT_ERHOEHTEM_BERUEHRUNGSSCHUTZ
Mit erhöhtem Berührungsschutz
true
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
FARBE
Farbe
weiß
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
METALLICFARBE
Metallicfarbe
false
TRANSPARENT
Transparent
false
ABSCHLIESSBAR
Abschließbar
false
AUSWURFMECHANISMUS
Auswurfmechanismus
false
ISOLIERTER_EINBAU
Isolierter Einbau
-
MIT_FUNKTIONSBELEUCHTUNG
Mit Funktionsbeleuchtung
false
MIT_ORIENTIERUNGSLICHT
Mit Orientierungslicht
false
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
Überspannungsschutz
false
FEHLERSTROMSCHUTZ
Fehlerstromschutz
false
MIT_FEINSICHERUNG
Mit Feinsicherung
false
SONDERSTROMVERSORGUNG
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
MONTAGEART
Montageart
Unterputz
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Thermoplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
false
MIT_EIN__AUSSCHALTER
Mit Ein-/Ausschalter
false
MIT_DURCHSCHLEIFFUNKTION
Mit Durchschleiffunktion
false
VERDREHTER_ZENTRALEINSATZ
Verdrehter Zentraleinsatz
false
NENNSTROM
Nennstrom
16
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
FREQUENZ
Frequenz
-
BEMESSUNGSFEHLERSTROM
Bemessungsfehlerstrom
-
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
-
GERAETEBREITE
Gerätebreite
70
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
70
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
false
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
FUER__ERSCHWERTE_BEDINGUNGEN___NACH_VDE_
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
LINK_ZUM_KATALOG
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377184640.htm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models