카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
LS1520WW LS981WW DE
Jung
Baugruppen
LS 990 - Unterputz
Steckdosen
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4817711741/4817711742/4817711745/ls1520ww_ls981ww_de.prj},{NB=LS1520WW_LS981WW_DE},{HS_GTIN=4011377114609},{I1_GTIN=4011377062917},{PPATH=../../../pool/configurator/assemblies/configurator_asmtpl.prj},{PREVIEW=../../../_pool_/fe/84/ls1520ww_ls981ww_de.png},{SUPPLIERPID=LS1520WW_LS981WW_DE},{DESCSHORT=SCHUKO®-Steckdose, LS 990, alpinweiß}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
LS1520WW_LS981WW_DE - SCHUKO®-Steckdose, LS 990, alpinweiß
Bill of material
LS1520WW_LS981WW_DE
PREVIEW
SUPPLIERPID
Artikelnummer
LS1520WW_LS981WW_DE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SCHUKO®-Steckdose, LS 990, alpinweiß
DESCLONG
Langbeschreibung
SCHUKO®-Steckdose, 16 A 250 V ~, alpinweiß mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm² Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Für Unterputzmontage mit Schraubbefestigung und Krallen Mit Zentralplatte, Duroplast, 70 x 70 mm, alpinweiß und Rahmen, Duroplast, 81 x 81 mm, alpinweiß senkrechte und waagerechte Montage Artikelnummer: LS 1520 WW, LS 981 WW Fabrikat: JUNG Ohne UP-Gerätedose Liefern und montieren
C_SELECTOR_03_COLORCOMBINATION
Farbkombination
alpinweiß
C_SELECTOR_04_MATERIALCOMBINATION
Materialkombination
Duroplast
VAR3D_GEOMETRIE_EINSATZ_1
3D-Geometrie Einsatz 1
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS1520WW
PRODUKTINFORMATIONEN_EINSATZ_1
Produktinformationen Einsatz 1
http://qr.jung.de/ean/4011377062917
VAR3D_GEOMETRIE_RAHMEN
3D-Geometrie Rahmen
https://jung-embedded.partcommunity.com/?catalog=jung&part=LS981WW
PRODUKTINFORMATIONEN_RAHMEN
Produktinformationen Rahmen
http://qr.jung.de/ean/4011377114609.htm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청