Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LS35KL-K1
Bill of material
LS350096KLN1KCZ---+(8)
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Введите значение для L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
8.0 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Введите значение для POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей