Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
LSHM - LSHM Series - (0,50 mm) .0197" High Speed Hermaphroditic Strip
Bill of material
LSHM-105-02.5-L-DV-A-S-TR
PN
Part Number
LSHM-105-02.5-L-DV-A-S-TR
SERIES
Series
LSHM
POS
Number of Positions
LS
Lead Style
PLOPT
Plating
TOPT
Tail Option
SHOPT
Shield
PPOPT
Pick and Place Pad
TROPT
Packaging Options
A
3.950 mm
B
1.000 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей