LSN10-780
NOVA SIRIA
Coupling Systems
Wide Range Steel Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{novasiria/pipe_connectors/lsn/lsn10_asmtab.prj},{NB=LSN10-780_LOD 400 20},{IDNR=},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=400},{PT=LSN10},{DN=700},{PN=16},{RANGE=30},{D=750-780},{MAXPIPE=780},{MINPIPE=750},{SG=},{SBTBWN=},{SDF=-},{DNF=-},{SPNF=-},{NBL=176},{NBDX=14},{WEIGHT=76},{L1=175},{C=923},{N=16},{NBD=M14},{X=20},{XMIN=20},{XMAX=50},{PPATH=lsn10_asmtpl.prj},{INFO=This chart is for indicative purposes. Nova Siria srl can vary the indicated standars (tolerance range, dimensions and material) according to specifications request by Customers or the design needs}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
NOVA SIRIA
Description
LSN10 - Single bolt coupling
Bill of material
LSN10-780
CODE
Code
LSN10-780
LSN10-780
LODDEST
LOD Destination
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
PT
Product type
LSN10
DN
700
700
PN
16
bar
RANGE
Range
30
mm
D
ØD Min-Max pipe
750-780
750-780
MAXPIPE
ØD Max pipe
780
780
mm
MINPIPE
ØD Min pipe
750
750
mm
SG
Standard gasket
NBR
EPDM
NBR
EPDM
SBTBWN
Standard bolts, threaded bars, washers, nuts
Zinc Plated or Geomet
Stainless Steel AISI304
Stainless Steel AISI316
Zinc Plated or Geomet
Stainless Steel AISI304
Stainless Steel AISI316
L1
175
C
Max.external dimension Ø C
923
923
N
Compression bolts quantity N
16
16
NBD
Nominal bolt diameter
M14
INFO
Design information
This chart is for indicative purposes. Nova Siria srl can vary the indicated standars (tolerance range, dimensions and material) according to specifications request by Customers or the design needs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청