Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LSPAA, LSPARA, LSPAHBA, LSPAHRA, LSPASUA, LSPASCA, LSPAB, LSPARB, LSPAHBB, LSPAHRB, LSPASUB, LSPASCB, LSPAC, LSPARC, LSPAHBC, LSPAHRC, LSPASUC, LSPASCC - Goupilles de réglage, type à forme d'embout sélectionnable, à filetage femelle
Nomenclature
LSPAA10-L20.00-P4.00-B2.0-E0.5-A15
PN
Réf. pièce
SHP
Forme d'embout sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
HARD
Dureté
D
mm
L
L Incrément 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
E
E 0.1mm Increment (Shape A only)
mm
Entrez la valeur pour E
E 0.1mm Increment (Shape A only)
mm
cm
inch
ft
A
A Selection (degree) (Shape A only)
deg
R
R (Shape C)
0.0 mm
M1
M1 (normal)
W
mm
LL2
L2
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés