Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LSPFT__W_,LSPFY__W_ - Laser Safety Plates - A/B Side Holes Combination Type With Corner Holes -
Nomenclature
LSPFT11W1-50-50-C6-D6-N3
PN
Référence pièce
TP
Sélection du type
With Corner Holes
TYPE
Type
AH
A Number of Holes
BH
B Number of Holes
NOH
Nombre de trous
1
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
T
mm
C
C 0.5mm Increment
mm
Entrez la valeur pour C
C 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
D
D 0.5mm Increment
mm
Entrez la valeur pour D
D 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Trous sélectionnables
SND
Screw Nominal Dia
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés