Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
LSWFI - Welle mit Unterstützung support
Stückliste
LSWFI 12 85 75 5/5
MODEL
Rundführung
LSWFI
D
Durchmesser
mm
DINFO
Durchmesser INFO
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LINFO
Länge INFO
T
Lochabstand T
mm
TINFO
Lochabstand T INFO
S
Simmetrie
T1
Abstand zum ersten Loch T1
mm
T1INFO
Abstand zum ersten Loch T1 INFO
T2
Abstand zum letzten Loch T2
5.00 mm
H
+/-0,15
22.00 mm
A
40.00 mm
V
5.00 mm
W
5.80 mm
E
29.00 mm
TT
t
5.00 mm
O2
4.50 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.1391 kg