Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LT - ABS-Lock T
Bill of material
LT
ARTIKELID
Artikelnummer
LT
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock T
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017!Mit Trägerklemmen aus feuerverzinktem Stahl.Geeignet für Flanschbreiten von 80 mm bis 320 mm undFlanschstärken von 8 mm bis 16 mm.Max. 3 Personen.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
PLANURL=PLANURLDEDE
MANURLDE
Produktdetailseite
MANURLDE=MANURLDEDE
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
über Kopf/ Decke
MATERIAL
Material
Edelstahl, Stahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
klemmen
UNTERGRUND
Untergrund
Stahl
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336782759
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück