Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lt1240_7zb1g
Bill of material
LT1240-7ZB1G
PN
Part Number
LT1240-7ZB1G
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 24.25VDC, 16A, Input 70-140VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
400 W
OV
Output Voltage
27.25 VDC
OC
Output Current
14.5 A
VIN
Voltage Input
85-255 VAC
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSION
Dimension
3U / 28HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
27.25 VDC
LOUT
Iout 1
14.5 A
AFO
Auxiliary functions and options
Cell voltage selector switch, Baseplate
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés