Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lt1740_7dg
Bill of material
LT1740-7DG
PN
Part Number
LT1740-7DG
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 27.25VDC, 14.5A, Input 85-255VAC, Cell voltage selector switch
POWER
Power
500 W
OV
Output Voltage
54.5 VDC
OC
Output Current
10 A
VIN
Voltage Input
85-255 VAC
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSION
Dimension
3U / 28HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT
Vout 1
54.5 VDC
LOUT
Iout 1
10 A
AFO
Auxiliary functions and options
Undervoltage monitor
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    lfwlt450_1004_i_t
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей