Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LTBJAB,LTBRAB,LTBRB - Long Timing Belts Standard Type -Configurable No. of Teeth Joint Process-
Nomenclature
LTBJAB-T5100-120
PN
Réf. pièce
MATB
Matériau du corps
Polyurethane
MATCW
Matériau du fil central
OT
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
-20~70
BT
Type de courroie
BNW
Largeur nominale de la courroie
NT
Nbr. de dents (limite inférieure à supérieure)
PITCH
Pas
mm
ANGLE
2 Thêta (°)
40
H
mm
HH
h
mm
II
i
mm
LRR
Lr
mm
W
Poids de l'unité de la courroie (largeur 10 mm)
g/m
BW
Largeur de la courroie
mm
AT
Tension admissible
N
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
mm
NOTE
Remarque
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés