Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LTBRA-L, LTBRA-H, LTBRA-T5, LTBRA-T10 - Long Timing Belts Iron Rubber Both Sides Upholstered - No. of Teeth Configurable Type - T5 Type
Bill of material
LTBRA-H075-56
PN
Part No.
MATB
Material of Body
Iron Rubber (Polyurethane)
MATCW
Material of Core Wire
High Tension Steel Code
MATC
Material of Cloth
Nylon Cloth
OT
Operating Temperature (deg Celsius)
0~80
BT
Belt Type
BNW
Belt Nominal Width
NT
No. of Teeth (Lower to Upper Limit)
PITCH
Pitch
mm
ANGLE
2 Theta (deg)
40
H
mm
HH
h
mm
II
i
mm
LRR
Lr
mm
W
Weight by Belt Unit (Width 10 mm)
g/m
BW
Belt Width
mm
AT
Allowable Tension
N
RSSP
Rotary Speed of Small Pulley
rpm
NT1
No. of Teeth of Small Pulley
NT2
No. of Teeth of Large Pulley
C
C Inter-shaft Distance
mm
NOTE
Note
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей