Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
LTH..S - Steel telescopic rail with damped end stops, full extension (max load 3084 N, max closed length 1500 mm)
Nomenclature
LTH30S-0300-RF
INFO1
Long description
The LTH is a full extension telescopic rail that consists of a double T-shaped intermediate element and the two corresponding sliders. This rail is designed to handle heavy loads with minimal deflection and high system rigidity.
GUI
Rail
LTH..S
DIM
Dimension
mm
INFO
Catalogue
Catalogue mm
L
Longueur
mm
H
Course
mm
Entrez la valeur pour H
Course
mm
cm
inch
ft
NOTE
La modification de la course entraîne la modification des capacités de charges : les valeurs indiquées dans le catalogue de sont donc plus valide. Merci de contacter ROLLON.
TYPE
A
50 mm
B
100 mm
F
Trou
mm
CDC
N
NF
Nb trous
3
W
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés