LTR-M18MA-PMS-101
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/ltr_m18ma_pm.prj},{NB=LTR-M18MA-PMS-101},{ORDERNO=620-600-452},{TYPE=LTR-M18MA-PMS-101},{PR=Standard sensors},{OPR=Diffuse},{RM=3...1200},{OR=5...1000},{LS=LED, red 630 nm},{H=M18},{HM=Stainless-steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on + Dark-on},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on + Dark-on},{SRT=3...1200},{SA=3/4-turn pot.},{SFM=1500},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=CE_Conformity_M18MA.pdf},{OMPDF=M18MA_Series_Manual_EDF.pdf},{WG=14.0},{ECCN=8536.5040},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-M18MA-PM - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-M18MA-PMS-101
ORDERNO
Part number
620-600-452
620-600-452
TYPE
Part reference
LTR-M18MA-PMS-101
LTR-M18MA-PMS-101
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
3...1200
mm
OR
Operating range
5...1000
mm
LS
Light source
LED, red 630 nm
H
Housing size
M18
mm
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
NPN
NPN
O
Output
Light-on + Dark-on
Light-on + Dark-on
I
Interface
Standard output
Standard output
C
Connection
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
NPN, Light-on + Dark-on
NPN, Light-on + Dark-on
SA
Sensitivity adjustment
3/4-turn pot.
SFM
Switching frequency max.
1500
Hz
TR
Temperature range
-25...+65
°C
WG
Weight
14.0
g
ECCN
Custom tariff number
8536.5040
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청