Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Lubricateurs Série N
Nomenclature
N104-L00
MOD
Mod.
A
mm
B
mm
C
33 mm
D
30.5 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
40.5 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
P
38 mm
Q
46.5 mm
T
22 mm
U
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés