Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Lubricator Series N
Bill of material
N104-L00
MOD
Mod.
A
mm
B
mm
C
33 mm
D
30.5 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
40.5 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
P
38 mm
Q
46.5 mm
T
22 mm
U
INFO
Infotext
情報
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)