Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore - L 1'' 095 PE
Lista materiale
0950300001
CODE
Codice
0950300001
REF
Referenza
L 1'' 095 PE
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
15000 Nl/min
C
Connessione
G1" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
12,5 bar
CT
Capacità tazza
440 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
1,194 Kg