Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore - L 1/4” 04
Lista materiale
0420300072
CODE
Codice
REF
Referenza
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060 Nl/min
C
Connessione
G1/4" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
16 bar
CT
Capacità tazza
cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
25 Nm
P
Peso
0,095 Kg