Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
LUX7030 - LUX7030
Lista materiale
LUX7030
CODE
Codice
LUX7030
DESC
Descrizione
Settore sonoro
COLOUR
Colore
Nero
MATCASING
Materiale Custodia
PC
WIDTH
Larghezza
dia. 70 h.53,2 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
Morsetto a vite nella base della torretta
IP
Grado di protezione IP
IP65
APP
Approvazioni
CE
TEMP
Temperature di funzionamento
-30° +50° °C
VAL
Tensione di alimentazione
24 VDC (+/-10%) V
CORR
Corrente assorbita
20 mA
BUZZ
Buzzer
90 dB
FREQ
Frequenza buzzer
2900 o 2900 frequenza 1Hz Hz