Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
LUX7030 - LUX7030
Bill of material
LUX7030
CODE
Code
LUX7030
DESC
Description
Buzzer sector
COLOUR
Color
Black
MATCASING
Casing Material
PC
WIDTH
Width
dia. 70 h.53,2 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
Screw terminal in the base
IP
IP protection rating
IP65
APP
Approvazioni
CE
TEMP
Operating temperatures
-30° +50° °C
VAL
Supply Voltage
24 VDC (+/-10%) V
CORR
Current consumption
20 mA
BUZZ
Buzzer
90 dB
FREQ
Buzzer frequency
2900 or 2900 pulse 1Hz Hz
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)