카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
LUX7030
Comepi
Light Units
LUX
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/unita_luminose/lux/lux7030.prj},{NB=LUX7030},{CODE=LUX7030},{DESC=Settore sonoro},{COLOUR=Nero},{MATCASING=PC},{WIDTH=dia. 70 h.53,2},{INLETS=Morsetto a vite nella base della torretta},{IP=IP65},{APP=CE},{TEMP=-30° +50°},{VAL=24 VDC (+/-10%)},{CORR=20},{BUZZ=90},{FREQ=2900 or 2900 pulse 1Hz},{NBCUSTOM=LUX7030},{VAR_CADIDENT_IDNR=STP_LUX7030.stp},{VAR_CNSUID=d:\\quicknsimple_12\\data_sources\\comepi_030524\\lux\\lux7030\\stp_lux7030.stp},{NNCUSTOM=LUX7030},{LINACUSTOM=LUX7030},{STEPFILE=STP_LUX7030.stp},{PNGFILE=IMG_LUX7030},{DWGFILE=LUX7030},{PRJNAME=lux}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
LUX7030 - LUX7030
Bill of material
LUX7030
CODE
Code
LUX7030
DESC
Description
Buzzer sector
COLOUR
Color
Black
MATCASING
Casing Material
PC
WIDTH
Width
dia. 70 h.53,2
mm
INLETS
Collegamenti elettrici
Screw terminal in the base
IP
IP protection rating
IP65
APP
Approvazioni
CE
TEMP
Operating temperatures
-30° +50°
°C
VAL
Supply Voltage
24 VDC (+/-10%)
V
CORR
Current consumption
20
mA
BUZZ
Buzzer
90
dB
FREQ
Buzzer frequency
2900 or 2900 pulse 1Hz
Hz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청