Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
LUX7090 - LUX7090
Lista materiale
LUX7090
CODE
Codice
LUX7090
DESC
Descrizione
Settore di cablaggio
MATCASING
Materiale Custodia
PC/ABS
WIDTH
Larghezza
dia. 70 h.47,5 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
Morsetto a vite
IP
Grado di protezione IP
IP65
COLOUR
Colore
Nero
APP
Approvazioni
CE
TEMP
Temperature di funzionamento
-30° +50° °C
VAL
Tensione di alimentazione
24 VDC (+/-10%) V
CORR
Corrente assorbita
40 mA
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD