Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
LUX7090 - LUX7090
Stückliste
LUX7090
CODE
Code
LUX7090
DESC
Beschreibung
Verkabelungs sektor
MATCASING
Gehäusematerial
PC/ABS
WIDTH
Breite
dia. 70 h.47,5 mm
INLETS
Klasse II - Doppelte Isolierung
Schraubklemme
IP
IP-Schutzart
IP65
COLOUR
Farbe
Schwarz
APP
Zulassungen
CE
TEMP
Betriebstemperaturen
-30° +50° °C
VAL
Versorgungsspannung
24 VDC (+/-10%) V
CORR
Derzeitiger Verbrauch
40 mA