Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
LV.A-ELK - Регулируемые опоры
Спецификация
Регулируемые опоры LV.A-80-14-M16x78-ELK
PARTNUMBER
Код
DESCRIPTION
Описание
ROT
°
DIM01
D
mm
DIM02
D1
70 mm
DIM03
L
mm
DIM04
L1
mm
DIM05
l1
mm
DIM06
l2
35 mm
DIM07
d1
33 mm
DIM08
d2
20 mm
DIM09
D
M16
DIM10
l
78 mm
DIM11
Snodo Ø
14 mm
DIM12
Load
14000 N
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре