카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Levelling elements for ground mounting LV.F-125-APS-M30x155 (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.F-125-APS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_f_125_aps/lv_f_125_aps_asmtab.prj},{NB=Levelling elements for ground mounting LV.F-125-APS-M30x155 (0)},{CODE=313985},{DESCRIPTION=LV.F-125-APS-M30x155},{ROT=0},{DIM01=125},{DIM02=210},{DIM03=-},{DIM04=55},{DIM05=M30},{DIM06=155},{DIM07=30},{DIM08=40000},{WEIGHT=930},{NDM=30.000},{KDM=25.706},{H=45.000},{L=155.000},{S=30.000},{L1=0.000},{D1=12.500},{F=95.000},{H1=23.000},{PPATH=lv_f_125_aps_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LV.F-125-APS & LV.F-125-APS-AS - Levelling elements for ground mounting
Bill of material
Levelling elements for ground mounting LV.F-125-APS-M30x155 (0)
CODE
Code
313985
313985
DESCRIPTION
Description
LV.F-125-APS-M30x155
LV.F-125-APS-M30x155
ROT
Rotation
°
DIM01
D
125
mm
DIM02
L
210
210
mm
DIM03
L1
-
-
mm
DIM04
l1
55
mm
DIM05
d
M30
M30
DIM06
l
155
155
mm
DIM07
s
30
30
mm
DIM08
Max limit static load
40000
N
WEIGHT
Weight
930
930
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청