LVC20A-S03
SMC
bp1_process_valve
LVC Air Operated Type Integral Fitting Type
Manifold Base
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/lvc/manifold_base/lvc_valve_asmtab.prj},{NB=LVC20A-S03(0)},{BODY=2},{VALVE=0},{TYPE=(A) Stacking type for manifold},{TUBING=03},{PILOT=},{MATERIAL=},{OPTION=},{THREAD2=0},{PPATH=lvc_valve/assembly/lvc_valve_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LVC - Valve
Bill of material
LVC20A-S03
BODY
Body class
(2) Body class: 2; Orifice dia: φ 4
(3) Body class: 3; Orifice dia: φ 8
(4) Body class: 4; Orifice dia: φ 12
(5) Body class: 5; Orifice dia: φ 20
(2) Body class: 2; Orifice dia: φ 4
(3) Body class: 3; Orifice dia: φ 8
(4) Body class: 4; Orifice dia: φ 12
(5) Body class: 5; Orifice dia: φ 20
VALVE
Valve type
(0) N.C.
(1) N.O.
(2) Double acting
(0) N.C.
(1) N.O.
(2) Double acting
TYPE
Body type
(A) Stacking type for manifold
TUBING
Applicable tubing size A
(03) Metric: 3 x 2, Inch: 1/8" x 0.086"
(04) Tubing size: 4 x 3
(05) Tubing size: 3/16" x 1/8"
(06) Tubing size: 6 x 4
(07) Tubing size: 1/4" x 5/32"
(03) Metric: 3 x 2, Inch: 1/8" x 0.086"
(04) Tubing size: 4 x 3
(05) Tubing size: 3/16" x 1/8"
(06) Tubing size: 6 x 4
(07) Tubing size: 1/4" x 5/32"
PILOT
Pilot port thread type
(-) M5
(-) M5
MATERIAL
Material
(-) Body: PFA, Actuator section/End plate: PPS, Diaphragm: PTFE
(F) Body: PFA, Actuator section/End plate: PVDF, Diaphragm: PTFE
(N) Body: PFA, Actuator section/End plate: PPS, Diaphragm: PTFE
(-) Body: PFA, Actuator section/End plate: PPS, Diaphragm: PTFE
(F) Body: PFA, Actuator section/End plate: PVDF, Diaphragm: PTFE
(N) Body: PFA, Actuator section/End plate: PPS, Diaphragm: PTFE
OPTION
Option
(-) None
(1) With flow rate adjustment
(4) With indicator
(-) None
(1) With flow rate adjustment
(4) With indicator
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LVC_S - Air Operated Type Integral Fitting Type/Hyper Fittings/Suck Back
SMC Corporation
03.10.2022
LVC_S - Air Operated Type Integral Fitting Type/Hyper Fittings
SMC
26.09.2023
LVD-Z-F/FN - Air Operated Type/Flared Grip/Integral Fitting Type
SMC Corporation
02.02.2022
LVC_S - Air Operated Type Integral Fitting Type/Hyper Fittings
SMC Corporation
03.10.2022
LVD-Z-F/FN - Air Operated Type/Flared Grip/Integral Fitting Type
SMC
26.09.2023
LVD-V-F/FN - Air Operated Type/Insert Bushing/Integral Fitting Type
SMC Corporation
02.02.2022
LVC - Valve
SMC Corporation
03.10.2022
SDC - VALVE
CHELIC
24.07.2020
LVC_S - Air Operated Type Integral Fitting Type/Hyper Fittings/Suck Back
SMC
26.09.2023
LVC200 - Air Operated Type Integral Fitting Type/3 Port
SMC
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청