Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duometric
Description
LVE-PBI
Bill of material
FP-50-00158
NR
Order number
FP-50-00158
T
Product name
LVE-PBI
LP
Number of light grids
1
D
Dimensions L/W/H
163x126x60 mm
G
Weight
260 g
IP
Degree of protection
IP00
U
Operating voltage
24 VDC
DO
Digital output (basic module)
1
DIO
Digital IO (basic module)
3
DI
Digital input
1
EXT
Extension module
Profibus
CAN
CAN-Bus interface
N
SI
Service interface
RS232
NAL
Number of indicator profiles
0
INT
Data interface
Profibus / Digital 4
NK
Compliance
ROHS / REACH / CE / cCSAus
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Duometric
    LVE-ALX
    Duometric
    LVE-PNI
    Duometric
    LVB-24VDC
    Duometric
    LVB
    Duometric
    LVX-O16
    Duometric
    LVE-O16
    Duometric
    LVX-PNI
    Duometric
    LVX
    Duometric
    LVE-ALM
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей