LVM11-5A
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
LVM 소형 약액용 직동 2·3포트 솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/lvm/lvm11_13_asmtab.prj},{NB=LVM11-5A(0)},{TYPE=Body ported},{SERIES=(LVM11) Number of ports: 2, Valve type: N.C.},{COIL=5},{MATERIAL=A},{PIN=},{OPTION=},{LEAD=},{CE=},{THREAD=0},{PPATH=lvm11_13/assembly/lvm11_13_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LVM 11/13 - 소형 약액용 직동23포트 솔레노이드 밸브
BOM
LVM11-5A
TYPE
형식
직접 배관형
직접 배관형
SERIES
시리즈
(LVM11) Number of ports: 2, Valve type: N.C.
(LVM11) Number of ports: 2, Valve type: N.C.
COIL
코일 전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
MATERIAL
Fluid contact material
(A) Body: PEEK, Diaphragm: EPDM
(B) Body: PEEK, Diaphragm: FKM
(C) Body: PEEK, Diaphragm: Kalrez ®
(A) Body: PEEK, Diaphragm: EPDM
(B) Body: PEEK, Diaphragm: FKM
(C) Body: PEEK, Diaphragm: Kalrez ®
PIN
Reverse mounting prevention pin
N/A
N/A
OPTION
옵션
(-) 없음
(1) 브라켓
(-) 없음
(1) 브라켓
mm
LEAD
Electrical entry, Lead wire length, Light/surge voltage suppressor
(-) Grommet, 300mm
(6) Grommet, 600mm
(10) Grommet, 1000mm
(KZ) Plug connector, 300 mm
(KOZ) Plug connector, Without connector
(-) Grommet, 300mm
(6) Grommet, 600mm
(10) Grommet, 1000mm
(KZ) Plug connector, 300 mm
(KOZ) Plug connector, Without connector
CE
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청