LVM07R6-5A
SMC
bp1_process_valve
LVM Compact Direct Operated 2/3 Port Solenoid Valve for Chemical Liquids
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_process_valve/lvm/lvm07.prj},{NB=LVM07R6-5A(0)},{SERIES=(07R6) Number of ports: 2, Valve type: N.C.},{FUNCTION=},{COIL=5},{MATERIAL=A},{PIN=},{LEAD=},{CE=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LVM07 - Direct Operated Rocker Type
Bill of material
LVM07R6-5A
SERIES
Series
(07R6) Number of ports: 2, Valve type: N.C.
FUNCTION
Power saving circuit
(-) None (Standard type)
(Y1) Yes
(-) None (Standard type)
(Y1) Yes
COIL
Coil voltage
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
MATERIAL
Fluid contact material
(A) Body: PEEK, Diaphragm: EPDM
(B) Body: PEEK, Diaphragm: FKM
(C) Body: PEEK, Diaphragm: Kalrez ®
(A) Body: PEEK, Diaphragm: EPDM
(B) Body: PEEK, Diaphragm: FKM
(C) Body: PEEK, Diaphragm: Kalrez ®
PIN
Sub-plate material/port size/Reverse mounting prevention pin
(-) Sub-plate: None;Reverse mounting prevention pin: None
(P) Sub-plate: None;Reverse mounting prevention pin: Yes
(3) Sub-plate Material: PEEK;Port size: M6;Reverse mounting prevention pin: None
(3U) Sub-plate Material: PEEK;Port size: 1/4-28UNF;Reverse mounting prevention pin: None
(-) Sub-plate: None;Reverse mounting prevention pin: None
(P) Sub-plate: None;Reverse mounting prevention pin: Yes
(3) Sub-plate Material: PEEK;Port size: M6;Reverse mounting prevention pin: None
(3U) Sub-plate Material: PEEK;Port size: 1/4-28UNF;Reverse mounting prevention pin: None
LEAD
Lead wire length
(-) 150 mm
(3) 300 mm
(6) 600 mm
(-) 150 mm
(3) 300 mm
(6) 600 mm
CE
CE/UKCA-compliant
(-) None
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) None
(Q) CE/UKCA-compliant
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PVQ33 - Compact Proportional Solenoid Valve / Base Mounted (0 to 100 l/min)
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청