LVM102R-5A
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
LVM 소형 약액용 직동 2·3포트 솔레노이드 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/lvm/lvm_10_100_asmtab.prj},{NB=LVM102R-5A()},{TYPE=Body ported},{SERIES=(102R) Number of ports: 3, Valve type: Universal, Connection: Tubing type},{FUNCTION=},{COIL=5},{MATERIAL=A},{PLATE=},{OPTION=},{LEAD=},{CE=},{THREAD=},{NO=4.000},{PPATH=lvm10_100/assembly/lvm_10_100_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LVM10_100 - 소형 약액용 직동23포트 솔레노이드 밸브
BOM
LVM102R-5A
TYPE
형식
직접 배관형
직접 배관형
SERIES
시리즈
(102R) 포트수: 3, 밸브 형식: 유니버설, 접속방식: 튜브 삽입형
(102R) 포트수: 3, 밸브 형식: 유니버설, 접속방식: 튜브 삽입형
FUNCTION
Power saving circuit
(-) None (Standard type)
(Y) Yes
(-) None (Standard type)
(Y) Yes
COIL
코일 전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
MATERIAL
Fluid contact material
(A) 플레이트: PEEK, 다이어프램: EPDM
(B) 플레이트: PEEK, 다이어프램: FKM
(C) 플레이트: PEEK, 다이어프램: Kalrez ®
(A) 플레이트: PEEK, 다이어프램: EPDM
(B) 플레이트: PEEK, 다이어프램: FKM
(C) 플레이트: PEEK, 다이어프램: Kalrez ®
PLATE
서브 플레이트 재질•구경
N/A
N/A
OPTION
옵션
(-) 없음
(1) 브라켓
(2) 매뉴얼
(3) 브라켓, 매뉴얼
(-) 없음
(1) 브라켓
(2) 매뉴얼
(3) 브라켓, 매뉴얼
LEAD
Electrical entry, Lead wire length, Light/surge voltage suppressor
(-) Grommet, 300mm
(6) Grommet, 600mm
(10) Grommet, 1000mm
(K) Plug connector, 300 mm
(KO) Plug connector, Without connector
(KZ) Plug connector, 300 mm
(KOZ) Plug connector, Without connector
(-) Grommet, 300mm
(6) Grommet, 600mm
(10) Grommet, 1000mm
(K) Plug connector, 300 mm
(KO) Plug connector, Without connector
(KZ) Plug connector, 300 mm
(KOZ) Plug connector, Without connector
CE
CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
(-) 없음
(Q) CE/UKCA-compliant
THREAD
나사 on/off
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청