Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
LVX-PBI
Stückliste
FP-50-00161
NR
Artikelnummer
FP-50-00161
T
Produktname
LVX-PBI
LP
Anzahl Leistenpaare
2
D
Abmessungen L/B/H
200x126x60 mm
G
Gewicht
330 g
IP
Schutzart
IP00
U
Betriebsspannung
24 VDC
DO
Digitale Ausgänge (Grundmodul)
3
DIO
Digitale IOs (Grundmodul)
3
DI
Digitale Eingänge (Grundmodul)
1
EXT
Erweiterungsmodul
Profibus
CAN
CAN-Bus-Schnittstelle
Y
SI
Serviceschnittstelle
RS232
NAL
Anzahl Anzeigeleisten
0
INT
Datenschnittstelle
CAN / Profibus / Digital 6
NK
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / cCSAus
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Duometric
    LVB
    Duometric
    LVE
    Duometric
    LVB-24VDC
    Duometric
    LVE-PBI
    Duometric
    LVX-O16
    Duometric
    LVX-PNI
    Duometric
    LVE-PNI
    Duometric
    LVX-ALX
    Duometric
    LVE-O16
    Duometric
    Lichtgitter Typ - Lichtgitter Typ LS/LA/LI
    Duometric
    LVE2-PNI
    C&K Switches
    DDS
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen