Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWH 45 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 45 - Dynamic load from 56600 N to 71300 N
Bill of material
HPC - LWH45-1260
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
N° of holes
W
45 mm
H4
34 mm
D3
14 mm
D4
20 mm
H
17 mm
E
52.5 mm
F
105 mm
VFR
Rail mounting screw
M12 x 35 mm
MAS
Weight (per meter)
10.7 kg
INFO
Informations
Informazioni
INFO
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD