Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lwn2880_6eg - Bel Power Solutions
Bill of material
LWN2880-6EG
PN
Part Number
LWN2880-6EG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 247W, Output 49.4/49.4VDC, 2.5/2.5A, Input 86-264VAC
POWER
Power
247 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
49.4/49.4 VDC
OC
Output Current
2.5/2.5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 60 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés