Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lwn2880_6eg - Bel Power Solutions
Bill of material
LWN2880-6EG
PN
Part Number
LWN2880-6EG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 247W, Output 49.4/49.4VDC, 2.5/2.5A, Input 86-264VAC
POWER
Power
247 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
49.4/49.4 VDC
OC
Output Current
2.5/2.5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 60 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)