Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lwr1601_6eg - Bel Power Solutions
Bill of material
LWR1601-6EG
PN
Part Number
LWR1601-6EG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 124W, Output 24.7VDC, 5A, Input 86-264VAC
POWER
Power
124 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
24,7 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 60 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Misumi
    DNR274, DNR314, DNR315 - DIN Rails
    SMC
    ISA-5 - DIN Rail
    SMC
    VZ1000-11-4 - DIN Rail
    Bel Fuse
    lwn1801_6eg - Bel Power Solutions
    PHOENIX CONTACT
    3240188 - CD 25X40
    Samtec
    IPL1 - IPL1 Series -  (2,54 mm) .100" Discrete Wire Header
    Samtec
    TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Square Post Header
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés