Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lwr1601_6eg - Bel Power Solutions
Bill of material
LWR1601-6EG
PN
Part Number
LWR1601-6EG
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 124W, Output 24.7VDC, 5A, Input 86-264VAC
POWER
Power
124 W
VI
Voltage Input
86-264 VAC
OV
Output Voltage
24,7 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 60 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型