您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English (United States)
LX-SR-B-500-A
ABS Safety
Fall Safety
Anchorage Points
ABS Lock
LXSRBA
Powered by
CAD模型選擇
{abs/absturzsicherung/anschlagpunkte/abs20lock/lxsrba/lx-sr-b-500-a.prj},{NB=LX-SR-B-500-A},{ARTIKELID=LX-SR-B-500-A},{ARTIKELBEZ=ABS-Lock X-SR-B-A},{LANGTEXTDE=Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte, geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017und in gerissenem Beton!Beton ≥ C20/25Mit bauaufsichtlicher Zulassung!Ankerstangenlänge: 125 mm.Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Max. 3 Personen.Überstand: 500 mm.Für einen Dachaufbau von 200 mm bis max. 350 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.Speziell verstärkte Konstruktion mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung.Hinweis:Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) nicht enthalten!},{UEBERSTAND=500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-B-500-A - ABS-Lock X-SR-B-A
Bill of material
LX-SR-B-500-A
ARTIKELID
Item Code
LX-SR-B-500-A
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X-SR-B-A
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor with base plate,tested in accordance with EN795:2012, CEN / TS 16415:2017and in cracked concrete!Concrete ≥ C20/25With national technical approval!Anchor rod length = 125 mm(Anchorage point Ø = 42 mm) for max. 3 personsProtrusion = 500 mmFor roof structures from 200 mm up to 350 mm thickness.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.Specially reinforced construction with Support Tube with an optimum load distribution lever.Special Adhesive WIT-UH-300 (ZU-1000A) not included!
UEBERSTAND
Überstand
500
mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-AAnschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-A oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial (ausgenommen Montagemörtel).Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung durch Einkleben in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Mit definierter Sollknickstelle, ohne zusätzliche thermische Einwirkung.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-x-sr-b-a.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
embedded
UNTERGRUND
Substructure
Concrete
GTIN
4260336783480
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求