피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
LX-SR-B-800
ABS Safety
Fall Safety
Anschlagpunkte
ABS Lock
LXSRB
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/anschlagpunkte/abs20lock/lxsrb/lx-sr-b-800.prj},{NB=LX-SR-B-800},{ARTIKELID=LX-SR-B-800},{ARTIKELBEZ=ABS-Lock X-SR-B},{LANGTEXTDE=Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte, geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017und in gerissenem Beton!Beton ≥ C20/25Mit bauaufsichtlicher Zulassung! Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Max. 3 Personen.Überstand: 800 mm.Für einen Dachaufbau von 500 mm bis max. 650 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.Speziell verstärkte Konstruktion mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung.},{UEBERSTAND=800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-B-800 - ABS-Lock X-SR-B
Bill of material
LX-SR-B-800
ARTIKELID
Artikelnummer
LX-SR-B-800
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock X-SR-B
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte, geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017und in gerissenem Beton!Beton ≥ C20/25Mit bauaufsichtlicher Zulassung! Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Max. 3 Personen.Überstand: 800 mm.Für einen Dachaufbau von 500 mm bis max. 650 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.Speziell verstärkte Konstruktion mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung.
UEBERSTAND
Überstand
800
mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-BAnschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit vier Einschlagdübeln in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Mit definierter Sollknickstelle, ohne zusätzliche thermische Einwirkung.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-x-sr-b.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach, Fassade/Wand
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
einschlagen, dübeln
UNTERGRUND
Untergrund
Beton
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336783534
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청