You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
LX-SR-B-AS-XXX
ABS Safety
Fall Safety
Anchorage Points
ABS Lock
LXSRAS
Powered by
CAD模型選擇
{abs/absturzsicherung/anschlagpunkte/abs20lock/lxsras/lx-sr-b-as-xxx.prj},{NB=LX-SR-B-AS-XXX},{ARTIKELID=LX-SR-B-AS-XXX},{ARTIKELBEZ=ABS-Lock X-SR-B-AS},{LANGTEXTDE=Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte.Spezielle Konstruktion für wiederkehrende Abseilarbeiten.Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Beton ≥ C20/25Max. 3 Personen.Bei Abseilarbeiten für 1 Person zugelassen.Überstand: XXX mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.Speziell verstärktes Desgin.*** XXX = Sonderartikel, Lieferzeit auf Anfrage! ****** Wir benötigen, ab Bestellungseingang, bis zu 4 Tage zur technischen Ausarbeitung und Erstellung der Auftragsbestätigung. Dies hat keinen Einfluss auf unsere vereinbarte Lieferzeit. Wir bitten um Ihr Verständnis. ***}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-B-AS-XXX - ABS-Lock X-SR-B-AS
Bill of material
LX-SR-B-AS-XXX
ARTIKELID
Item Code
LX-SR-B-AS-XXX
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X-SR-B-AS
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor with base plate, especially for abseilig(Anchorage point = Ø 42mm)for max. 3 personsfor abseiling max. 1 personConcrete ≥ C20/25Protrusion = XXX mmIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.Specially reinforced construction with Support Tubewith an optimum load distribution lever.***XXX = Custom Product, Delivery Time on Request******We would require up to four days, after receipt of order, for the technical preparation and issuing the confirmation of order. This will have no effect on the agreed date of delivery. We thank you for your understanding.***
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-ASAnschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-AS oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Geeignet für wiederkehrende Abseilarbeiten von 1 Person.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit vier Einschlagdübeln in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
hammered in
UNTERGRUND
Substructure
Concrete
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求