Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-HD-AS-700 - ABS-Lock X-SR-HD-AS
Bill of material
LX-SR-HD-AS-700
ARTIKELID
Artikelnummer
LX-SR-HD-AS-700
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock X-SR-HD-AS
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte.Spezielle Konstruktion für wiederkehrende Abseilarbeiten.Geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017in gerissenem Beton und HohldeckenBeton ≥ C45/55 (B55)Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Max. 3 Personen. Bei Abseilarbeiten für 1 Person zugelassen.Überstand: 700 mm.Für einen Dachaufbau von 350 mm bis max. 550 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.Extra verstärktes Design.
UEBERSTAND
Überstand
700 mm
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-x-sr-hd-as.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
einschlagen
UNTERGRUND
Untergrund
Beton, Rippen- / Hohldecke
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260486764568
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück