Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LX1502, LX1502P, LX1502G, LX1502PG, LX1502-MX, LX1502P-MX, LX1502F, LX1502PF, LX1502B, LX1502PB, LX1502FB, LX1502PFB, LX1502GB, LX1502PGB, LX1502B-MX, LX1502PB-MX - 一軸アクチュエータ LX15 標準タイプ
部品表
LX1502-B1-A1525-75
PN
型番
LX1502-B1-A1525-75
TS
タイプ選択
NOB
ブロック数
B1
MA
モータアタッチメント
BL
ベース全長 (L)
mm
A
A (取付穴寸法)
12.5 mm
P
P (取付穴寸法)
50 mm
B
B (取付穴寸法)
12.5 mm
PITCH
ピッチ数
1
NOH
取付穴数 (N)
4
TD
ねじ軸外径
5 mm
LEAD
リード
2 mm
ALT1
センサセット
F8A
GX-F8A(接近時on)個数
F8B
GX-F8B(離れてon)個数
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)