Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LX1502, LX1502P, LX1502G, LX1502PG, LX1502-MX, LX1502P-MX, LX1502F, LX1502PF, LX1502B, LX1502PB, LX1502FB, LX1502PFB, LX1502GB, LX1502PGB, LX1502B-MX, LX1502PB-MX - Lineareinheit LX 15 Standard
Stückliste
LX1502-B1-A1525-75
PN
Teilenummer
LX1502-B1-A1525-75
TS
Ausführung auswählen
NOB
Anz. Führungswagen
B1
MA
Motoradapterplatte
BL
L Grundplattenlänge auswählen
mm
A
A (Maß Montagebohrung)
12.5 mm
P
P (Maß Montagebohrung)
50 mm
B
B (Maß Montagebohrung)
12.5 mm
PITCH
Anz. der Steigungen
1
NOH
Anz. Montagebohrungen (N)
4
TD
Gewinde-Ø
5 mm
LEAD
Steigung
2 mm
ALT1
Sensorsätze
F8A
GX-F8A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F8B (ON when away) Qty.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen