Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LX1502C, LX1502CP, LX1502CG, LX1502CPG, LX1502C-MX, LX1502CP-MX, LX1502CF, LX1502CPF, LX1502CB, LX1502CPB, LX1502CFB, LX1502CPFB, LX1502CGB, LX1502CPGB, LX1502CB-MX, LX1502CPB-MX - Actionneur à axe simple LX15 avec couvercle
Nomenclature
LX1502C-B1-A1525-75
PN
Réf. pièce
LX1502C-B1-A1525-75
TS
Type sélectionnable
NOB
Nombre de blocs
B1
MA
Plaque adaptatrice moteur
BL
L Sélection de la longueur de la base
mm
A
A (dimension du trou de montage)
12.5 mm
P
P (dimension du trou de montage)
50 mm
B
B (dimension du trou de montage)
12.5 mm
PITCH
Nombre de pas
1
NOH
Nbre de trous de montage (N)
4
TD
Diam. filetage
5 mm
LEAD
Pas
2 mm
ALT1
Jeux de capteurs
F8A
GX-F8A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F8B (ON when away) Qty.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés