Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LX1502C, LX1502CP, LX1502CG, LX1502CPG, LX1502C-MX, LX1502CP-MX, LX1502CF, LX1502CPF, LX1502CB, LX1502CPB, LX1502CFB, LX1502CPFB, LX1502CGB, LX1502CPGB, LX1502CB-MX, LX1502CPB-MX - Attuatori ad asse singolo LX15 Coperti
Lista materiale
LX1502C-B1-A1525-75
PN
Codice componente
LX1502C-B1-A1525-75
TS
Selezione tipo
NOB
N. di carrelli
B1
MA
Piastra adattatrice motore
BL
Selezione lunghezza base L
mm
A
A (Dimensione foro di montaggio)
12.5 mm
P
P (Dimensione foro di montaggio)
50 mm
B
B (Dimensione foro di montaggio)
12.5 mm
PITCH
N. passi
1
NOH
N. di fori di montaggio (N)
4
TD
Diam. filettatura
5 mm
LEAD
Passo
2 mm
ALT1
Kit sensori
F8A
GX-F8A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F8B (ON when away) Qty.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD