Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LX2001C / LX2005C - (G, MX, F, B, FB, GB, B-MX / P, PG, P-MX, PF, PB, PFB, PGB, PB-MX) - Actionneur à axe simple LX20 avec couvercle
Nomenclature
LX2001C-B1-A2025-80
PN
Réf. pièce
TS
Type sélectionnable
NOB
Nombre de blocs
MA
Plaque adaptatrice moteur
BL
L Sélection de la longueur de la base
mm
A
A (dimension du trou de montage)
mm
P
P (dimension du trou de montage)
60 mm
B
B (dimension du trou de montage)
mm
PITCH
Nombre de pas
1
NOH
Nbre de trous de montage (N)
4
LEAD
Pas
mm
ALT1
Jeux de capteurs
F8A
GX-F8A (ON when near) Qty.
F8B
GX-F8B (ON when away) Qty.
SQ
Qté. de capteurs
ALT4
GN Mounting Direction
GS
Grease Nipple Side Addition
SP
Sensor Mounting Position
BTC
Body Transparent Cover
MTC
Motor Transparent Cover
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés